Automatyczny system blokujący 100 mm
Linea safety
Numer zamówienia:
990772067
EAN:
4031582412116
Numer produktu:
594DUAP100S70-M12x25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażony w trzpień gwinto...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea safety to automatyczny system blokujący przeznaczony do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażony w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, zapewniający bezpieczne mocowanie na urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia płynne i kontrolowane obroty platformy. Koło o średnicy 100 mm wykonane z poliuretanu wtryskowego osadzone na poliamidowym korpusie, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia niezawodną mobilność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 129 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych typów wózków i urządzeń medycznych. System charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 240 kg oraz dynamiczną nośnością 120 kg przy prędkości 3 km/h, gwarantując bezpieczeństwo i stabilność podczas transportu pacjentów i sprzętu. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, urządzeniach do mobilizacji, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Bezpieczna blokada
Rozpoczyna toczenie tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje dźwignię lub uchwyt. Niepożądany ruch jest skutecznie zapobiegany
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu