Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Ładowarka baterii E-Drive to akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o efektywnym i bezpiecznym ładowaniu systemów zasilania elektromobilności. Urządzenie wyposażone jest w kółka jezdne, które umożliwiają łatwy transport i pozycjonowanie ładowarki w różnych lokalizacjach warsztatowych i serwisowych. Konstrukcja akcesorium charakteryzuje się solidną obudową zapewniającą ochronę komponentów elektronicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami środowiskowymi. Ładowarka E-Drive obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne dla systemów bateryjnych pojazdów elektrycznych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie procesu ładowania i optymalizację parametrów pracy. Mobilna platforma z kółkami ułatwia integrację urządzenia w istniejące infrastruktury serwisowe, zapewniając dostęp do punktów ładowania bez konieczności instalacji stałej. Akcesorium spełnia wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń elektromobilności i jest kompatybilne z popularnymi systemami zasilania stosowanymi w pojazdach elektrycznych.
Ładowarka baterii
Czas ładowania
Na akumulatory 11,6 Ah około 6 godzin
Numery artykułów
Numer artykułu
EDOZ512 2A
Numer materiału S4
199066658
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,89 kg
Nazwa produktu
Ładowarka baterii E-Drive
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych