Akcesorium
Kabel baterii E-Drive
Numer zamówienia:
199066659
Numer produktu:
EDOZ402 2m
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Standaryzowana konserwacja
Kabel baterii E-Drive to akcesorium przeznaczone dla systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, stanowiące kluczowy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kabel baterii E-Drive to akcesorium przeznaczone dla systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, stanowiące kluczowy komponent infrastruktury zasilającej pojazdy elektryczne. Produkt zapewnia niezawodne połączenie między systemem magazynowania energii a jednostkami napędowymi, umożliwiając efektywny transfer mocy elektrycznej w warunkach mobilnych. Akcesorium charakteryzuje się odpornością na zmienne warunki pracy, w tym fluktuacje temperatury i wilgotności, co gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowisku przemysłowym. Kabel został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa elektrotechnicznego oraz standardów kompatybilności z systemami E-Drive, zapewniając optymalną wydajność całego zestawu napędowego pojazdu elektrycznego.
Kabel akumulatora
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych