Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kabel baterii E-Drive to akcesorium przeznaczone dla systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, stanowiące kluczowy komponent infrastruktury zasilającej pojazdy elektryczne. Produkt zapewnia niezawodne połączenie między systemem magazynowania energii a głównymi komponentami napędowymi, umożliwiając efektywny transfer mocy elektrycznej. Kabel charakteryzuje się odpowiednią izolacją i wytrzymałością mechaniczną, co gwarantuje bezpieczeństwo operacyjne w warunkach intensywnego użytkowania. Zastosowanie tego akcesoriów pozwala na optymalizację wydajności energetycznej pojazdu oraz przedłużenie czasu pracy na pojedynczym ładowaniu baterii. Produkt spełnia wymagania techniczne dla systemów elektromobilności i jest kompatybilny z różnymi konfiguracjami pojazdów wyposażonych w kółka jezdne.
Kabel akumulatora
Długość
2 m z wtyczką na każdym końcu
Numery artykułów
Numer artykułu
EDOZ402
EAN
4031582503623
Numer materiału S4
199066659
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,22 kg
Nazwa produktu
Kabel baterii E-Drive
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
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych