Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zestaw uchwytów E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności z kółkami jezdnymi, zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego mocowania i stabilizacji urządzeń podczas transportu. Produkt charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, które umożliwia niezawodne zamocowanie komponentów elektromobilności na platformach wyposażonych w castory. Uchwyt został opracowany z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i ergonomii, zapewniając łatwy montaż oraz demontaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne oraz długotrwałą trwałość. Zestaw uchwytów E-Drive idealnie integruje się z istniejącymi systemami transportu elektromobilności, oferując uniwersalne rozwiązanie dla różnych konfiguracji urządzeń.
Numery artykułów
Numer artykułu
EDOZ300 2m
Numer materiału S4
199066656
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,91 kg
Nazwa produktu
Zestaw uchwytów E-Drive
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Kontroler
Bezpieczeństwo przetestowane zgodnie z normą DIN ISO 13849
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Materiał uchwytu
Poliamid Wzmacniane włóknem szklanym
Funkcja LED
Pokazuje stan jednostki napędowej
Długość kabla (w tym wtyczka)
3,5 METER
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (maksymalna)
45 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (minimalna)
-10 °C
Dopuszczalne warunki otoczenia podczas pracy
5 do 50 °C , wilgotność atmosferyczna 90%, bez kondensacji
Pozycje wciśnięcia kciuka na kontrolerze
Regulowane w krokach co 22,5°
Typ ochrony
IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron) podczas montażu poziomego
Okres eksploatacji sterownika
2 miliony cykli
Ustaw komponenty
Dwa ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, jeden z funkcją i jeden bez funkcji
Sterowanie prędkością
Ciągła zmienna, do przodu i do tyłu
Kąt obrotu Oś sterownika (maksymalny)
45
Kąt obrotu Oś sterownika (minimalny)
-45
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych