Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zestaw uchwytów E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności z kółkami jezdnymi, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego mocowania i stabilizacji urządzeń podczas transportu. Produkt charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, umożliwiającym bezpieczne zainstalowanie na platformach mobilnych wyposażonych w kółka. Uchwyt został opracowany z uwzględnieniem wymogów technicznych pojazdów elektrycznych, zapewniając trwałe połączenie bez uszkodzenia komponentów elektronicznych. Zastosowane materiały gwarantują odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie w środowisku przemysłowym. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe, umożliwiające szybką i intuicyjną instalację bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Rozwiązanie to idealnie integruje się z istniejącymi systemami elektromobilności, podnosząc efektywność operacyjną i bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.
Numery artykułów
Numer artykułu
EDOZ300
EAN
4031582503968
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,91 kg
Nazwa produktu
Zestaw uchwytów E-Drive
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Kontroler
Bezpieczeństwo przetestowane zgodnie z normą DIN ISO 13849
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Materiał uchwytu
Poliamid Wzmacniane włóknem szklanym
Funkcja LED
Pokazuje stan jednostki napędowej
Długość kabla (w tym wtyczka)
3,5 METER
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (maksymalna)
45 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (minimalna)
-10 °C
Dopuszczalne warunki otoczenia podczas pracy
5 do 50 °C , wilgotność atmosferyczna 90%, bez kondensacji
Pozycje wciśnięcia kciuka na kontrolerze
Regulowane w krokach co 22,5°
Typ ochrony
IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron) podczas montażu poziomego
Okres eksploatacji sterownika
2 miliony cykli
Ustaw komponenty
Dwa ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, jeden z funkcją i jeden bez funkcji
Sterowanie prędkością
Ciągła zmienna, do przodu i do tyłu
Kąt obrotu Oś sterownika (maksymalny)
45
Kąt obrotu Oś sterownika (minimalny)
-45
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
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych