Akcesorium
Bateria E-Drive
Numer zamówienia:
199066657
Numer produktu:
EDOZ212 11,6Ah
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Standaryzowana konserwacja
Bateria E-Drive to akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w kółka jezdne, stanowiące kluczowy komponent...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Bateria E-Drive to akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w kółka jezdne, stanowiące kluczowy komponent systemu zasilania mobilnych rozwiązań elektromobilności. Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych pojazdów elektrycznych, zapewniając niezawodne dostarczanie energii elektrycznej do silników napędowych. Akcesorium charakteryzuje się solidną konstrukcją obudowy, która zapewnia ochronę wewnętrznych elementów przed wpływami zewnętrznymi oraz mechanicznymi uszkodzeniami podczas eksploatacji. Bateria E-Drive integruje się bezproblemowo z istniejącymi systemami elektromobilności, umożliwiając efektywne zarządzanie energią i optymalizację czasu pracy pojazdu. Zastosowanie zaawansowanych technologii akumulatorowych gwarantuje długą żywotność produktu oraz stabilne parametry pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych i komercyjnych zastosowań w sektorze transportu elektrycznego.
Bateria
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
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych