Akcesorium
Gniazdo
Numer zamówienia:
199009043
EAN:
4031582090161
Numer produktu:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowit...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz masą 0,01 kg. Wyposażone w śrubę o średnicy 17 mm, zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg. Konstrukcja syntetyczna gwarantuje trwałość i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi