Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Socket | 
|---|---|
| Typ produktu | Akcesorium | 
| nośność przy 3 km/h | 40 KG | 
| Statyczna nośność | 80 KG | 
| wysokość całkowita | 36 mm | 
| Waga całkowita | 0 KG | 
Wydajność
| Odporność na korozję | 
|---|
Mocowanie
| Typ mocowania | Gniazdo syntetyczne, okrągłe | 
|---|---|
| Średnica trzpień | 15 mm |