Akcesorium
Puretech
Numer zamówienia:
199033812
EAN:
4031582321814
Numer produktu:
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Akcesoria do kółek jezdnych Puretech charakteryzują się kompaktową konstrukcją o masie 0,25 kg, zapewniając optymalne parametry ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Akcesoria do kółek jezdnych Puretech charakteryzują się kompaktową konstrukcją o masie 0,25 kg, zapewniając optymalne parametry techniczne dla zastosowań przemysłowych. Produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności i trwałości, oferując niezawodne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających precyzyjnego sterowania i stabilności podczas eksploatacji w różnorodnych warunkach roboczych.