Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm i średnicy 300 mm. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach przemysłowych wymagających niezawodnego transportu ciężkich ładunków.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Numer materiału S4
199038262
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,82 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi