Koło 125 mm
Puretech
Numer zamówienia:
199030824
EAN:
4031582320350
Numer produktu:
PIR 125x37-Ø12 HL48
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów, charakteryzuje się śre...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów, charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 37 mm oraz długością piasty 48 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości i płynności ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia