Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 300 mm i szerokości bieżnika 85 mm wykonane jest z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny. Koło wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne ma długość piasty 90 mm oraz otwór na oś o średnicy 30 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 960 kg przy prędkości 4 km/h oraz 800 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
Numer materiału S4
199801896
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
960 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
9,8 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
85 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
85 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących