Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 80 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch. Nośność statyczna wynosi 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna to 810 kg przy prędkości 4 km/h oraz 675 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
Numer materiału S4
199801212
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
810 kg
Nośność przy 6 km/h
675 kg
Nośność statyczne
1350 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
7,92 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
special-features-image
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących