Koło 200 mm
Puretech
Numer zamówienia:
199801897
EAN:
4031582319514
Numer produktu:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 75 mm, przeznaczone do zastosowa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 75 mm, przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych. Korpus wykonany z żeliwa, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 90 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 500 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Koło
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących