Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199801297
EAN:
4031582070309
Numer produktu:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 50 mm, wykonane z aluminium z b...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 50 mm, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Nośność statyczna koła wynosi 1080 kg, natomiast nośność dynamiczna to 540 kg przy prędkości 4 km/h oraz 430 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych.
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
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika