Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 150 mm, szerokości bieżnika 60 mm i długości piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, a bieżnik z odlewanego poliuretanu, zapewniając doskonałą trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe gwarantujące płynny ruch. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 960 kg przy prędkości 4 km/h lub 800 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
Numer materiału S4
199801150
Core attributes
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
960 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,34 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
60 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
60 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
special-features-image
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
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika