Maxtech
UAR 125x38-Ø12
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Maxtech |
|---|---|
| Zastosowania | Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Sterylizacja, Wózki sklepowe |
| nośność przy 4 km/h | 300 KG |
| Statyczna nośność | 600 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 0,32 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Niebieskoszary (RAL7031) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 38 mm |
| średnica otworu oś | 12 mm |
| Długość piasta | 44,4 mm |
| Szerokość koło | 38 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |