Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech do kółek jezdnych wykonane z poliamidu z bieżnikiem z poliuretanu wtryskowego o szerokości 20 mm charakteryzuje się średnicą 50 mm i długością piasty 22 mm przy średnicy otworu na oś 6 mm. Wyposażone w łożysko stożkowe zapewnia nośność dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 100 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego prowadzenia obciążeń w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
Numer materiału S4
199008698
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,07 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
6 mm
Długość piasty
22 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)