Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm i szerokości bieżnika 50 mm, z długością piasty wynoszącej 60 mm oraz otworem na oś o średnicy 35 mm. Korpus wykonany z poliamidu bardzo ciężkiego, a bieżnik z materiału identycznego z korpusem koła. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia nośność dynamiczną 3360 kg przy prędkości 4 km/h lub 2800 kg przy 6 km/h, oraz nośność statyczną 5600 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
MOP 200x50-Ø35 HL60
EAN
4031582320053
Numer materiału S4
199801262
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
3360 kg
Nośność przy 6 km/h
2800 kg
Nośność statyczne
5600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
2,58 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6307
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
35 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu