Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 150 mm, szerokości bieżnika 50 mm i długości piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 30 mm. Korpus wykonany z poliamidu bardzo ciężkiego, bieżnik z materiału identycznego z korpusem koła, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność statyczna wynosi 4200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 2520 kg przy prędkości 4 km/h lub 2100 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
Numer materiału S4
199801260
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
2520 kg
Nośność przy 6 km/h
2100 kg
Nośność statyczne
4200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
1,45 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6306
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu