Koło 108 mm
Basetech
Numer zamówienia:
199030953
EAN:
4031582320794
Numer produktu:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech o średnicy 108 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu charakteryzuje się szerokością bieżnika 36 mm, przy czym ma...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech o średnicy 108 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu charakteryzuje się szerokością bieżnika 36 mm, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i oferuje nośność dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 320 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu