- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
-
Maschinen- & Werkstattausrüstung
Rollen und Räder für Maschinen & Werkstattausrüstung
Rad 75 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 26,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi mit einer Breite von 25 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi hat eine Breite von 32 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi in schwarz. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 20,1 mm Durchmesser und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 360 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 145 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 290 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 280 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und weiteren industriellen Bereichen.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg (bei 4 km/h), die statische bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm, ausgestattet mit einem rostfreien Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau, Transportwagen und Rollkäfige.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochduchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Aluminiumkörper mit Präzisionskugellagern montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.