Fast Hjul 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990833046
EAN:
4031582366686
Varenummer:
4688ITP200P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis kørsel er afgørende. Fastgørels...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med god slidstyrke og lav rullemodstand samt præcisionskugleleje, som reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper