Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860892
EAN:
4031582398298
Varenummer:
468SITP200P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og plan montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen