Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860895
EAN:
4031582398359
Varenummer:
468BITP200P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Fastgjort stander
Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, der...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, og sikrer let drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med lav rullemodstand. Præcisionskugleleje sikrer let løb og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen