Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990860776
EAN:
4031582366648
Varenummer:
4687ITP200P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, b...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer en præcis drejebevægelse og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper