Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montering på køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbane af støbt polyuretan og en fælg af aluminium, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk i luftfartsindustrien og til lufthavnsudstyr, i bilindustri OEM, til produktions- og platformvogne samt til transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
S4-materialenummer
990837928
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,22 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
310 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø200

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul og styrehjul, der er udviklet til at beskytte brugerens fødder mod kontakt med hjulet under manuel håndtering af transportudstyr. Med en vægt på 0,75 kg tilfører tilbehøret kun en begrænset ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket er relevant ved dimensionering af bæreevne og håndteringskræfter. Fodbeskyttelsen øger arbejdssikkerheden ved hyppige skubbe- og trækbevægelser og reducerer risikoen for klemskader ved fødderne.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med god slidstyrke og lav rullemodstand samt præcisionskugleleje, som reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse til bl.a. luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejefunktionen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje for jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t og 640 kg ved 6 km/t.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer en præcis drejebevægelse og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og plan montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, og sikrer let drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med lav rullemodstand. Præcisionskugleleje sikrer let løb og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg