Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837942
EAN:
4031582366600
Varenummer:
4681ITP200P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse til bl.a. luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og pl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse til bl.a. luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejefunktionen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje for jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t og 640 kg ved 6 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper