Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a large rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings, with a diameter of 300 mm. The castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 4000 kg. This castor is suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Número de material S4
990827724
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Àmplia general
140 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Tracidad de carga estàtica
4000 kg
Alçada total
355 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
22,33 kg
Nom del producte
Kappa load
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
15 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
140 mm
Placa llarga
175 mm
Placa ampla
140 mm
Housing
Color
Zink-iron (traspàs)
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Dome Dictel
140 mm
Sterferencia de giro
460 mm
Desplaçament
76 mm
Scio de giro
230 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
300 mm
Corporació ample
80 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
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
Swivel castor 300 mm
Swivel castor 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

The Kappa load swivel castor features a large rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 300 mm with an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 4000 kg. This heavy-duty castor is engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 300 mm
Swivel castor with directional lock 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

The Kappa load is a swivel castor with directional lock featuring a large rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for reliable directional control and smooth operation. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings, with a diameter of 300 mm ensuring excellent load distribution and durability. The overall height measures 355 mm, providing optimal ground clearance for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 4000 kg, making it suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg