Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila is a swivel castor with total lock designed for versatile mobility applications. The fitting features a bolt hole configuration, allowing castors to be mounted with standard screws of any length for flexible installation. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm. The overall height of the complete assembly is 100 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring precise mobility control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,31 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
160 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
80 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs