Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers superior rolling performance and durability. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 188 mm, making it suitable for various equipment configurations. The dynamic load capacity is rated at 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 200 kg, providing robust support for demanding institutional and commercial applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2477DIK150R05-28 M8/19
EAN
4031582301946
Número de material S4
990030775
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
188 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,74 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Posició Pern
19 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
131 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Roda de color
Passivat blau
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
Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material and utilises a cone ball bearing system for reliable rotation, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 188 mm from base to top. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 150 mm
Swivel castor with directional lock 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

The Agila swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers superior rolling performance and durability. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 188 mm, making it suitable for various equipment configurations. The load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it ideal for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg