Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearings, with a diameter of 100 mm. The castor has an overall height of 138 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 100 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 200 kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, plaça
Fixació expansivamàxim)
35 mm
Fixació expansivaMinimum)
32 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
43,5 mm
Scio de giro
131 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 100 mm
Swivel castor 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

The Agila swivel castor features a synthetic expander with square fitting design, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings for optimal performance. The wheel diameter measures 100mm, contributing to an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This combination of materials and engineering provides reliable mobility solutions for industrial applications requiring precise movement control and substantial load-bearing capability.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg