Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 150 mm in diameter. The overall height of the assembly is 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 650 kg at 4 km/h and 520 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1300 kg. This castor is specifically engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9651ITP150P63 CL67
EAN
4031582314571
Número de material S4
990827702
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
110 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
650 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
520 kg
Tracidad de carga estàtica
1300 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
4,56 kg
Nom del producte
Kappa load
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
275 mm
Desplaçament
58 mm
Scio de giro
137,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
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
Aro 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

La roda Duratech és una roda per a rodó fabricada amb poliamida pesada, amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. El material de la banda de rodadura és identitari amb el cos de roda, i incorpora un rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 1600 kg.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor with total lock, head end of castor 150 mm
Swivel castor with total lock, head end of castor 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 650 kg at 4 km/h and 520 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 1300 kg. This castor is suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems applications.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises an aluminium body with casted polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance, with a diameter of 150 mm. The overall height measures 200 mm, providing appropriate ground clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 650 kg at 4 km/h and 520 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1300 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg