Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty applications. The castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from heavy iron forged material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a heavy polyamide body with matching polyamide tread material, supported by a plain bearing system. The wheel diameter measures 125 mm, providing excellent load distribution. The overall height of the complete assembly is 170 mm. Load specifications include a static capacity of 1680 kg, with dynamic load ratings of 840 kg at 4 km/h operating speed and 700 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding industrial transport applications requiring precise directional control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9651TOO125P63
EAN
4031582348767
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h
840 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
700 kg
Tracidad de carga estàtica
1680 kg
Alçada total
170 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Nom del producte
Kappa load
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Sterferencia de giro
143,6 mm
Desplaçament
48 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,54 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy iron forged material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a heavy polyamide body with matching polyamide tread material, providing excellent durability and chemical resistance. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete assembly has an overall height of 170 mm. Load specifications include a static capacity of 1,680 kg and dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h and 700 kg at 6 km/h operating speeds. This heavy-duty castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and substantial load-bearing performance.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Variants
Swivel castor with total lock, head end of castor 125 mm
Swivel castor with total lock, head end of castor 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

The Kappa load is a swivel castor with total lock positioned at the head end of the castor assembly. The unit features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing construction utilises iron forged heavy-duty material with a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism ensuring smooth rotational movement. The wheel incorporates a polyamide heavy-duty body with identical tread material providing consistent performance characteristics, supported by plain bearing technology. The wheel diameter measures 125 mm with an overall assembly height of 170 mm. Load specifications include dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h operating speed and 700 kg at 6 km/h operating speed, whilst the static load capacity reaches 1680 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg