Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless is a swivel castor designed for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth rotation and enhanced durability in corrosive environments. The wheel comprises a polyamide body with an identical polyamide tread material, providing excellent chemical resistance and low rolling resistance. The wheel operates on a plain bearing system and has a diameter of 80 mm. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic load capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, providing reliable performance under varying operational conditions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8470UOO080P30-11
EAN
4031582370133
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,64 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
169 mm
Desplaçament
44,5 mm
Scio de giro
84,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor with total lock 80 mm
Swivel castor with total lock 80 mm
Alpha stainless
8477UOO080P30-11

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with an identical polyamide tread material, providing excellent wear resistance and chemical compatibility. The wheel operates on a plain bearing system and measures 80 mm in diameter for optimal load distribution. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, ensuring reliable performance under demanding operational conditions.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg