Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a 75 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with tread material identical to the wheel body composition for consistent performance characteristics. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The castor has an overall height of 81 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications indicate a dynamic load capacity of 50 kg at operational speeds up to 3 km/h, making it ideal for medium-duty mobile equipment and trolley systems requiring reliable manoeuvrability.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Alçada total
81 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Stylea
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Scio de giro
62 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques