Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Stylea swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide body with matching polyamide tread material, providing consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube configuration and measures 75 mm in diameter. The complete castor unit has an overall height of 88 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 100 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and furniture applications requiring reliable manoeuvrability.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5920UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385663
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
88 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,15 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia
10 mm
Espiga llarga
15 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
124 mm
Scio de giro
62 mm
Thread Màgia
10 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
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
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Stylea
5925UOI075S70-10X15 TFR

The Stylea is a swivel castor with wheel brake featuring a threaded stem with hexagon neck, top fitting configuration. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a 75 mm diameter polyamide body with matching polyamide tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The castor has an overall height of 88 mm, providing compact integration whilst maintaining structural integrity. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, making it suitable for medium-duty mobile applications requiring directional control and secure positioning through the integrated braking mechanism.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg