Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter polyamide body with tread material identical with wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 72 mm, making it suitable for various furniture applications. Load capacity specifications include a dynamic rating of 50 kg at speeds up to 3 km/h, ensuring dependable performance under normal operating conditions. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and manoeuvrability are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Alçada total
72 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,12 kg
Nom del producte
Stylea
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
32 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Scio de giro
53 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
7 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables