Swivel castor 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341751
Número de producte:
A520YGI050B10-11x20 DOM45
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is manufactured from durable polypropylene material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The wheel diameter measures 50mm, providing optimal balance between manoeuvrability and stability. The complete assembly has an overall height of 61mm, making it suitable for compact installations where space constraints are critical. This castor configuration is particularly suited for applications requiring static discharge protection whilst maintaining reliable mobility performance in industrial and commercial environments.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques