Swivel castor 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311334
Número de producte:
6A20YGI050L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Superfície pintada
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swiveling bearing mechanism that ensures smooth rotational movement. The 50mm diameter wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body material combined with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 54mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. The design makes it particularly suitable for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where electrical conductivity and mobility are essential requirements.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable