Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes. The 50mm diameter wheel incorporates a polypropylene body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 56mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. Specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications, the Lumina provides dependable mobility solutions for lightweight to medium-duty requirements in professional and domestic environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Número de material S4
990079239
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
56 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Housing
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material
Zinc-die-casting / alumini
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
102 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
51 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
7 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
7 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable