Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha stainless is a swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth directional movement and enhanced durability in corrosive environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by a stainless steel roller bearing for reliable performance and features a 100 mm diameter. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, delivering reliable performance across varied operational conditions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,8 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
91 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth rotation and enhanced durability in demanding environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by a stainless steel roller bearing system and measures 100 mm in diameter. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, delivering reliable performance under substantial loads whilst maintaining operational efficiency.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg