Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from stainless steel, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises an aluminium body with damping, heat resistant tread material, mounted on precision ball bearing, stainless for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 100mm with an overall height of 128mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is engineered for demanding applications including catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, and transport equipment where reliability and corrosion resistance are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
Número de material S4
990035293
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
250 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
1,03 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Housing
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
91 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Danys, Resistent a la calor
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Metal·lúrgia
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Fixed castor 100 mm
Fixed castor 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

The Alpha stainless is a fixed castor designed for industrial applications requiring corrosion resistance and reliable performance. The unit features a small rectangular plate fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel, providing exceptional durability and resistance to harsh environmental conditions. The wheel incorporates an aluminium body with damping, heat-resistant tread material, ensuring optimal performance in demanding thermal conditions. Precision stainless steel ball bearings deliver smooth operation and extended service life. The wheel measures 100 mm in diameter, whilst the overall height of the complete assembly is 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 160 kg, making this castor suitable for medium to heavy-duty mobile equipment applications.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg