Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body material with electric conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that is also electric-conductive, and utilises a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 135 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Número de material S4
990036788
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
135 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,59 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (similar RAL7001)
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor with directional lock 100 mm
Swivel castor with directional lock 100 mm
Agila
2471YGO100P50

The Agila is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications requiring precise manoeuvrability and secure positioning. The castor features a rectangular plate fitting for straightforward mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a robust swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth rotation and long service life. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on a plain bearing system and measures 100 mm in diameter. The overall height of the complete castor assembly is 135 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variants
Fixed castor 100 mm
Fixed castor 100 mm
Agila
2478YGO100P50

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet, providing robust structural integrity for demanding environments. The wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body paired with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, ensuring reliable electrical discharge whilst maintaining excellent mobility characteristics. The wheel operates on a plain bearing system and measures 100mm in diameter. The castor has an overall height of 135mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display units, where electrical conductivity and reliable performance are essential requirements.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variants
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Agila
2477YGO100P50

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body material with electric conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric-conductive characteristics, and utilises a plain bearing system for consistent rotation. With a wheel diameter of 100mm, the castor has an overall height of 135mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg