Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to an overall height of 138 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making this castor suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PJO100R05-32
EAN
4031582300765
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,87 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.