Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

El Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic equipat amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga swiveling com a rodament giratori per garantir un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament silenciós i durador. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica suportada arriba fins als 200 kg. Aquest sistema està especialment dissenyat per aplicacions mèdiques i sanitàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles multimèdia, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Atribucions bàsiques
Tipus
Sistema de bloqueo automático
Àmplia general
73 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Linea safety
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
40 mm
Sterferencia de giro
176 mm
Scio de giro
88 mm
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Bloqueig segur
Només comença a rodar quan una palanca o mànec és activada per l’usuari. Moviment no desitjat evitat de manera efectiva
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
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i segura. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà injectat, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que garanteixen un funcionament suau i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, oferint una integració compacta en el disseny del mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característica adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg