Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 90 mm, proporcionant una mida compacta però eficaç per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 132 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària sense compromettre l'estabilitat general. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 1500 kg i una capacitat dinàmica de 1500 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment controlat. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials. La combinació de materials robustos i enginyeria de precisió fa que la Footmaster sigui una solució òptima per a professionals que busquen durabilitat i fiabilitat en les seves operacions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
Número de material S4
990062084
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
116 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
1500 kg
Tracidad de carga estàtica
1500 kg
Alçada total
132 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,2 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
13 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
70 mm
Placa llarga
100 mm
Placa ampla
100 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
116 mm
Sterferencia de giro
234 mm
Desplaçament
69 mm
Scio de giro
117 mm
Roda
Banda de rodadura ample
56 mm
Diametralització
90 mm
Corporació ample
56 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Blau