Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UOO080P30-13
EAN
4031582304640
Número de material S4
990061100
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,61 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
160 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
80 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha
3477UOO080P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 150 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 300 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha
3477UOO080P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 150 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 300 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg