Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
EAN:
4031582439151
Número de producte:
3470BOG080P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de la roda, i utilitza un rodament sec amb bush per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en fabricació d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems